1. Startside
  2. Produkter
  3. Proces sensorer
  4. Flow vagte, -switche / -transmittere
  5. Kompakte flow sensorer for hygiejniske områder

Kompakte flow sensorer for hygiejniske områder

  • Specielt til brug i hygiejniske anvendelser
  • Egnet til medietemperaturer op til 120 C
  • LED-bargraf som viser skiftepunkt og flow
  • Stort udvalg af procesadaptere i tilbehøret
  • Fugtede dele er fremstillet af rustfrit stål


Kompakte strømningssensorer til det hygiejniske område


Strømningssensorerne i serien SI6 sikrer den pålidelige overvågning af flydende og gasformede medier i rørledninger i fødevare- og drikkevareindustrien. Takket være et stort antal procesadaptere kan sensorerne anvendes i næsten alle anvendelser.
Det robuste hus i rustfrit stål med kapslingsklasse IP 67 / IP 69K muliggør anvendelse i barske omgivelser. Sensorerne er egnede til medietemperaturer op til 120 °C.
Justeringen efter strømningen og indstillingen af koblingspunkterne foretages med tryk på en knap på enheden. Strømning og koblingspunkt vises på stedet med en flerfarvet LED-kæde.
Den elektroniske låseanordning forhindrer en utilsigtet forkert indstilling af de indstillede værdier. Den mulige tilbagestilling af parametrene til fabriksindstillingen giver yderligere sikkerhed.