1. Startside
  2. Produkter
  3. Proces sensorer
  4. Vacuum sensorer
  5. Anvendes i procesindustrien ved høje temperaturer

Vacuum sensorer - Anvendes i procesindustrien ved høje temperaturer

  • Brug i temperaturintervaller fra -25...200 C
  • Integreret klemmembrantætning med rustfrit stålmembran
  • Alle dele i berøring med mediet, er fremstillet af rustfrit ståll
  • Reduceret ledningsføringskompleksitet på grund af strømsløjfe med to ledninger
  • Kalibreringscertifikat fra fabrikken vedlagt


Anvendelse i procesteknik ved høje temperaturer

Tryksensorerne i serien PI22/PI23 er konciperet til højtemperaturområdet i fødevare- og drikkevareindustrien, der blandt andet findes i UHT-anlæg (Ultra High Temperature).
Det 4-cifrede LED-display, som tydeligt kan ses på store afstande og fra alle sider, gør ibrugtagning, vedligeholdelse og drift lettere.
Sensorerne kan ikke kun tilsluttes med 3 eller 4 ledere, men også i en strømsløjfe med 2 ledere. Dette reducerer arbejdet med ledningsføringen i nye anlæg og gør udskiftningen nemmere ved eksisterende 2-leder-ledningsføringer.
Parametreringen foretages direkte via knapperne på sensoren. Derudover kan sensoren også parametreres via IO-link, f.eks. ved hjælp af USB-interface. Softwaren LINERECORDER SENSOR muliggør visualisering, overføring og arkivering af parameterposterne.