You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Proces sensorer
  4. Tryksensorer / Vacuum sensorer
  5. Brug i ATEX områder

Tryk sensorer / Vacuum sensorer- Brug i ATEX områder

  • To skifte-udgange, hvoraf en kan programmeres som analog udgang
  • Der kan vælges landespecifikke trykenheder
  • Hukommelsesfunktion til det højeste målte systemtryk
  • Tydeligt synligt LED-display
  • Til anvendelser i EX områder

Tryk sensorer / Vacuum sensorer- Brug i ATEX områder


Anvendelse i områder med risiko for eksplosion

Tryksensorerne i serien PN0 og PI0 har et massivt metalhus i rustfrit stål og er egnede til anvendelse i områder med risiko for eksplosion.
Enhederne har en koblingsudgang, som kan programmeres som sluttekontakt eller brydekontakt, og en skalerbar analog udgang til udlæsning af måleværdierne. Den robuste målecelle og den høje gentagelsesnøjagtighed sikrer en god langtidsstabilitet og slidfrit arbejde over millioner af trykcyklusser.
Parametreringen foretages direkte via knapperne på sensoren. Et tydeligt skråt display, der kan drejes 180°, kombineret med en intuitiv betjening muliggør hurtig og nem ibrugtagning. Visningen af trykenhederne (bar/mbar, kPa/MPa, psi) kan vælges frit. Den elektroniske lås beskytter enheden mod utilsigtet adgang.