ifm tilbyder et stort spektrum af elektroniske tryksensorer for at leve op til kravene fra de forskellige industrielle anvendelser. Den keramisk-kapacitive målecelle, der er gennemprøvet millioner af gange, suppleres af en målecelle i rustfrit stål med tykfilm-strain gauge (serierne PK, PV, PT) og en piezo-resistiv målemetode (til pneumatiske applikationer).
Alle enheder har robuste huse og har ikke brug for bevægelige dele som stempler eller fjedre. Resultatet: Sensorerne er yderst stød- og vibrationsbestandige og fungerer helt slid- og vedligeholdelsesfrit.
Det velkendte keramisk-kapacitive måleprincip er korrosionsbestandigt og langtidsstabilt. Det garanterer en konstant nøjagtighed for måleværdierne på lang sigt. Sensorerne er bestandige mod dynamiske trykstød og garanterer en høj overbelastningsbeskyttelse – også ved ekstreme trykspidser, som de for eksempel forekommer ved hurtigt lukkende ventiler.
Enhederne med strain gauge i tykfilmteknik på en målecelle i rustfrit stål udmærker sig ved en meget kompakt og robust konstruktion. De kan anvendes i næsten alle industrielle områder. Den tætningsfrit svejsede målecelle i rustfrit stål sørger for en høj grad af sikkerhed, især ved applikationer med gastryk op til 600 bar samt i klima- og køleteknik, hvor der anvendes aggressive kølemidler (freon).