AS-interface er et enkelt og økonomisk ledningsføringssystem til det første niveau i industrikommunikationen. Et AS-interface-netværk består af en styring, en såkaldt master, modulerne til signalbearbejdning og de dertil tilsluttede sensorer og aktuatorer.
Sikkerhedsrelevante komponenter kan nemt integreres i et AS-i-netværk med AS-interface Safety at Work. Signaler fra standardenheder og fra sikre komponenter overføres på en fælles ledning.
Den fejlsikre AS-i-PLC er certificeret til anvendelse i sikkerhedsorienterede anvendelser indtil SIL3, PL e.
AS-i-sikkerhedsmonitorer anvendes i et AS-i-system til overvågning af beskyttelsesanordninger. De overvåger de kodesekvenser, der skal overføres, i AS-i-netværket. I tilfælde af afvigelser i telegrammet eller i tilfælde af tidsoverskridelser sætter monitoren anlægget i en sikker tilstand.
Sikre AS-i-moduler registrerer pålideligt sikkerhedsrelevante koblingstilstande, f.eks. på 1- eller 2-kanals NØDSTOP-knapper, positionskontakter eller dørkontakter. Med det sikre indgangsmodul kan sikkerhedsorienterede komponenter uden integreret AS-i-interface forbindes med AS-i-systemet.