You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Sikkerhedsteknologi
  4. Sikkerheds relæ
  5. Sikkerheds stilstandsovervågning

Sikkerhedsrelæer - Sikkerheds stilstandsovervågning

  • Hastighedsregistrering via pulssammenligning fra to sensorer
  • Redundant struktur af hardware
  • Redundant evaluering af puls-sekvenserne
  • Relæ med positivt drevne kontakter
  • Der kan vælges fire skiftepunkter

Sikkerhedsrelæer - Sikkerheds stilstandsovervågning


Sikker stilstandsovervågning

Stilstandsovervågningen i serien DA er et impulsanalysesystem til sikker detektering af underskridelse af omdrejningstal eller stilstand. Det gør den ved at registrere impulserne fra de tilsluttede sensorer, der fungerer som impulsgivere, ved indgangene og derudfra beregne den resulterende frekvens. Ved hjælp af en konstant sammenligning af indgangsfrekvens (faktisk værdi) og koblingspunkt (nominel værdi) detekterer enheden aktuelt en underskridelse af det indstillede omdrejningstal eller en stilstand.
Stilstandsovervågningen anvendes for eksempel for at registrere, om roterende anlægsdele, for eksempel drev, motorer eller aksler, har nået stilstand ved en bremsning. På den måde kan skader på personer og anlæg forhindres sikkert og pålideligt.