You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Produkter
  2. Sikkerhedsteknologi
  3. Sikkerhedslysbomme

Sikkerhedslysbomme

  • Sikkerhedskategori 2 og 4 til IEC 61496
  • Pålidelig beskyttelse af farlige områder og låger
  • Nem tilslutning med M12-stik
  • Versioner til brug i hygiejniske anvendelser
  • Versioner med aktivt/passivt system

Lysgitre

Lysgitre anvendes overalt, hvor fareområder skal sikres pålideligt. De er optoelektroniske beskyttelsesanordninger, som hver især består af sender og modtager. De opfylder de sikkerhedstekniske krav til type 2 / SIL 1 eller type 4 / SIL 3.
Typiske anvendelsestilfælde er adgangsbegrænsning og fareområdeovervågning ved robotceller og produktionslinjer. Til anvendelse i fødevare- og drikkevareindustrien fås der enheder med beskyttelsesrør og høj kapslingsklasse. Aktiv-/passiv-systemer reducerer ledningsføringsarbejdet betydeligt.