You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Sikkerhedsteknologi
  4. Sikkerhedslysgitre
  5. Brug i levnedsmiddelindustrien

Sikkerhedslysgitre - Brug i levnedsmiddelindustrien

  • Høj beskyttelsesgrad IP 69K takket være beskyttelsesrør
  • Pålidelig beskyttelse af farlige områder og låger
  • Versioner med forskellige intervaller
  • Bestandig over for damp og højtryksrengøring
  • Hygiejnisk og robust design

Sikkerhedslysgitre - Brug i levnedsmiddelindustrien


Anvendelse i fødevareindustrien

Sikkerhedsfotocelleanlæggene i serien OY til anvendelse i fødevare- og drikkevareindustrien anvendes til sikring af fareområder og til beskyttelse af personer. Afhængigt af beskyttelsesfelthøjden og antallet af stråler kan enhederne anvendes til helt fra håndbeskyttelse til kropsbeskyttelse. Sikkerhedsfotocelleanlæggene er udstyret med et beskyttelsesrør og har en høj kapslingsklasse på IP 69K. De er resistente mod højtryksrensning med aggressive rengøringsmidler.
Sikkerhedsfotocelleanlæggene er optoelektroniske beskyttelsesanordninger, som hver især består af sender og modtager. De opfylder de sikkerhedstekniske krav til type 2 / SIL 1 eller type 4 / SIL 3.
Typiske anvendelsestilfælde er adgangsbegrænsning og fareområdeovervågning ved palleteringsanlæg, save og parteringsanlæg.