1. Startside
  2. Produkter
  3. Sikkerhedsteknologi
  4. Sikkerhedslysgitre

Sikkerhedslysgitre

Sikkerhedsfotocelleanlæg

Sikkerhedsfotocelleanlæg anvendes overalt, hvor fareområder skal sikres pålideligt. De er optoelektroniske beskyttelsesanordninger, som hver især består af sender og modtager. De opfylder de sikkerhedstekniske krav til type 2 / SIL 1 eller type 4 / SIL 3.
Typiske anvendelsestilfælde er adgangsbegrænsning og fareområdeovervågning ved robotceller og produktionslinjer. Til anvendelse i fødevare- og drikkevareindustrien fås der enheder med beskyttelsesrør og høj kapslingsklasse. Til sikker materialetilførsel ved presser og save er sikkerhedsfotocelleanlæg med bevægelig udblænding egnede (Floating Blanking).