Maskindirektivet kræver, at der ikke udgår nogen fare fra maskiner. Der der ikke findes nogen nulrisiko, gælder det om at opnå en acceptabel restrisiko. Såfremt sikkerheden afhænger af styringssystemer, skal deres konstruktion minimere funktionsfejl.
Sikkerhedsteknik i automatiseringen reducerer risikoen for person- og maskinskader.
ifm-sortimentet omfatter et stor antal sikre produkter: berøringsfrit virkende beskyttelsesanordninger (BWS), dørkontakter, betjeningselementer og styringssystemer.
Til forskel fra kendte sikkerhedsafbrydere registrerer de induktive sikkerhedssensorer metal direkte, og de har ikke brug for et specielt modstykke.
Sikkerhedsfotocelleanlæg og -lysgitre anvendes overalt, hvor fareområder skal sikres pålideligt. De er optoelektroniske beskyttelsesanordninger, som hver især består af sender og modtager. De opfylder de sikkerhedstekniske krav til type 2 / SIL 2 eller type 4 / SIL 3.
AS-i-dørkontakt med interlock bevirker, at bevægelige beskyttelsesanordninger som f.eks. beskyttelsesgitre, beskyttelsesdøre og andre afdækninger holdes lukkede, så længe der er en farlig tilstand.
De sikre NØDSTOP-afbrydere og andre sikkerhedsafbrydere er beregnet til at tvinge en maskine eller et anlæg til afbrydelse eller stilstand i en farlig situation.
ifm-sikkerhedssensorer og -betjeningselementer kan tilsluttes til enhver vilkårlig sikkerhedsanalyse, altså til sikkerhedsrelæer, programmere logikmoduler eller sikre PLC'er.
Sikkerhedsrelevante komponenter kan nemt integreres i et AS-i-netværk med AS-interface Safety at Work. Signaler fra standardenheder og fra sikre komponenter overføres på en fælles ledning.
Desuden fås en effektiv, frit programmerbar 32-bit-SafetyController til direkte montering i køretøjer og mobile arbejdsmaskiner.