You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Industriel Billedbehandling
  4. Vision-sensorer
  5. Emnegenkendelse

Vision sensorer - Emnegenkendelse

  • Orienteringsuafhængig konturverifikation
  • Fritstående enhed med integreret belysning
  • Kompakt og robust hus
  • Intuitiv, brugervenlig betjening
  • Kraftig Ethernet-interface til datatransmission

Vision sensorer - Emnegenkendelse


Objektdetektering

Objektdetekteringssensoren O2D med rotationspositionsuafhængig konturdetektering løser opgaver som tilstedeværelses-, positions- og kvalitetskontrol, sorterings- og tælleopgaver. Den er optimalt egnet til anvendelser med gentagne og faste objektkonturer.
Sensoren detekterer et prøveemnes konturbillede og sammenligner det med en eller flere modellers konturer i et referencebillede. Den rotationspositionsuafhængige objektdetektering sammenligner prøveobjektet med indstillingerne og giver resultater fra "god" / "dårlig" til position og rotationsposition til den overordnede PLC. Parametreringen kan foretages på enheden eller via en letforståelig, trinført parametreringssoftware.