1. Startside
  2. Produkter
  3. Sensorer for motion control
  4. Puls evaluerings systemer
  5. Sikkerheds hastighedsmonitorering

Puls evaluerings system - Sikkerheds hastighedsovervågning

  • Nem parameterindstilling via drejekontakt
  • Brug af et stort udvalg af knastskiver
  • Overvågningsfunktioner kan slås til og fra
  • Pålidelig drift i ekstreme omgivelsestemperaturer ned til -40 C
  • Slankt hus


Sikker omdrejningstalsovervågning

Omdrejningstalskontrollerne DD110S og DD111S er udviklet til sikkerhedsrelevant overvågning af maksimumomdrejningstallet. Typiske eksempler er karruseller eller centrifuger. DD111S er specielt udviklet til vindkraftanlægs lave omdrejningstal.
Begge omdrejningstalskontrollere egner sig til driftsarten "reduceret hastighed", f.eks. på værktøjsmaskiner.
Omdrejningstalskontrollerne er certificerede i henhold til EN 62061 / SIL 3 og EN ISO 13849-1, kat. 4 / PL e. Det gælder også, hvis der anvendes ikke-sikkerhedsorienterede standardsensorer som impulsgivere.
Når sikkerhedsudgangen er blevet udløst, kan den igen frigives manuelt eller automatisk.