1. Startside
  2. Produkter
  3. Sensorer for motion control
  4. Puls evaluerings systemer
  5. 2-kanals hastighedsovervågning

Puls evaluerings system - 2-kanals hastighedsovervågning

  • Overvågning af to input-kanaler med et sikkerhedsrelæ
  • Høj indgangsfrekvens op til 60.000 pulser/minut
  • Præcist hastigheds-proportionalt analog udgang
  • Tydeligt læseligt, oplyst OLED-display
  • Stort driftstemperatur interval


Omdrejningstalsovervågning, 2 kanal

Den tokanals omdrejningstalskontroller er beregnet til overvågning af frekvens, omdrejningstal og hastighed. Enheden overvåger uafhængigt af hinanden to forskellige roterende, lineære eller vibrerende bevægelser. Dertil optager den impulser fra to eksterne sensorer eller sendere på to adskilte indgangskanaler og bearbejder deres signaler. Programmerbare koblingsudgange melder pålideligt over- eller underskridelse af indstillede nominelle værdier.
Et typisk eksempel er omdrejningstalsovervågningen af to elektromotorer.
Omdrejningstalskontrolleren har et display til visning af procesværdierne og til enkel indstilling og ibrugtagning. Tydeligt synlige lysdioder viser koblings- og driftstilstande.