You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Sensorer for motion control
  4. Inklinations sensorer
  5. Alle inklinations sensorer

Alle inklinations sensorer

  • Statiske og dynamiske versioner
  • Vinkelområde op til 360° er tilgængeligt
  • Versioner med 1 eller 2 akser
  • Forskellige mekaniske design med meget høj tæthedsklasse (op til IP 69K)
  • Afhængig af sensor type, signal output via forskellige interface

Alle inklinations sensorer


Overordnet program

Generelt måler hældningssensorer fra ifm et objekts vinkel i forhold til tyngdekraften, dvs. absolut.

Disse sensorer bestemmer stigningen og/eller rullevinklen og tilvejebringer disse værdier via en valgbar elektrisk grænseflade.

En af de største fordele ved hældningssensorer er, at de let kan integreres i enhver applikation, da bortset fra selve sensorens fastgørelse, er der ingen kompleks mekanisk forbindelse til maskinen påkrævet.