You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Sensorer for motion control
  4. Enkodere
  5. Inkremental enkodere med display

Inkremental enkodere med display

  • Programmeringsopløsning på 2...10.000
  • To-farve elektronisk, drejeligt display til visning af procesværdierne
  • Drejeligt M12-stik kan anvendes radialt eller aksialt
  • Versioner som massiv aksel med klemme/synkro-flange eller som hul aksel
  • Brugervenlig kommunikation via IO-Link

Inkremental enkodere med display


Inkrementelle encodere med display

Encodere med magnetisk detektering giver høj nøjagtighed og robusthed til anvendelse i barske industriomgivelser.
Opløsning og signalniveau kan programmeres. Encoderne har et stort spændingsområde fra 4,5 til 30 V DC og er dermed universelt anvendelige.
Encodere i PerformanceLine har en integreret signalevaluering til omdrejningstalsovervågning, tællerfunktioner og detektering af omdrejningsretningen.
Den aktuelle positionsværdi vises på et tydeligt display. Indstillingen foretages med betjeningstaster på enheden og en intuitiv menunavigation.
Diagnose- og parameterdata overføres sikkert via IO-link.