You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Sensorer for motion control
  4. Enkodere
  5. Inkremental enkodere uden display

Inkremental enkodere uden display

  • Versioner som massiv aksel med klemme/synkro-flange eller som hul aksel
  • Opløsning 2 til 10.000 pulser
  • Kabelindgang til aksial og radial brug
  • Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer

Inkremental enkodere uden display


Inkrementelle encodere

Inkrementelle encodere udsender et nøjagtigt defineret antal impulser pr. omdrejning. De er et mål for den tilbagelagte vinkel eller afstand. Ved hjælp af faseforskydningen for de to 90° forskudte signaler A og B kan omdrejningsretningen analyseres.