You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Positions sensorer
  4. Koblingsforstærker
  5. Signalforstærkere for konvertering af sensor signaler

Signalforstærkere for konvertering af sensor signaler

  • Integreret bredspektret strømforsyning til forsyning af sensoren
  • Særligt pladsbesparende design
  • Plug-in skrueterminaler gør installation nemmere
  • Med PNP- eller NPN-kontrol
  • Design med en eller to kanaler

Signalforstærkere for konvertering af sensor signaler


Koblingsforstærker til konvertering af sensorsignaler

Konventionelle sensorers transistorudgange er beregnet til små belastningsstrømme. Hvis brugeren vil skifte til højere strømme eller endda vekselstrømme, skal der anvendes en koblingsforstærker. Den bruger sensorsignalet til at styre et udgangsrelæ.
ifm tilbyder koblingsforstærkere i en- og tokanals udførelse. De har en integreret, universal strømforsyning (110...240 V AC) for at kunne forsyne de tilsluttede sensorer med spænding (24 V DC). Koblingsforstærkerne udmærker sig ved en smal konstruktion, så de har behov for mindre plads i kontaktskabet.