You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Positions sensorer
  4. Feedback systemer for ventilhoveder og ventil aktuatorer
  5. Ventilsensor for ventilhoveder

Ventilsensor for ventilhoveder

  • Position feedback til enkelt og dobbelt ventilsæde og membranventiler
  • Koblingsudgange som frit kan vælges: ventil åben / lukket, sædeløft
  • Erstatter tre opfangning af binær puls
  • Opløsning på 0,2 mm på tværs af hele måleområdet
  • Programmering af ventilpositioner med trykknapper

Ventilsensor for ventilhoveder


Ventilsensorer til løfteventiler

Ventilsensoren er beregnet til pålidelig tilbagemelding af positioner på ventiler med lineært drev. Sensoren melder op til tre vigtige ventilpositioner til styringen: Ventil åben, ventil lukket og en vilkårlig mellemposition, for eksempel for sædeløft.
Bevægelsesvejens høje opløsning muliggør desuden detektering af slid på ventilhovedtætningerne og gør på den måde en tilstandsorienteret vedligeholdelse mulig. Serviceintervaller kan tilpasses efter det faktiske slid for at forøge levetiden og disponibiliteten.
Ved at anvende ventilsensoren bortfalder den krævende montering af flere enkelte positionstilbagemeldere.
Koblingspunkterne kan nemt indstilles med tryk på en knap. Det sparer den tidrøvende mekaniske justering til de pågældende ventilpositioner. Der skal ikke mere tages hensyn til monteringstolerancer eller tasteafstande.
Lysdioder signalerer de tre mulige ventilpositioner.
Ventilsensoren fås med koblingsudgange, analog udgang eller AS-interface.