You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Positions sensorer
  4. Berørings sensorer
  5. Oplyst trykknap med touch overflade i M22 design

Oplyst trykknap med touch overflade i M22 design

  • Ergonomisk betjening med soft touch på sensoren
  • Start-up delay forhindrer utilsigted skift af udgangen
  • Fabriks status indikeret RGB LEDér
  • Forskellige indstillings muligheder som f.eks. farve, NO/NC eller triggerfunktionalitet via IO-Link
  • Justerbar lysstyrke og følsomhed i våde omgivelser eller når operatøren bærer handsker.

Oplyst trykknap med touch overflade i M22 design


Lystrykknap af typen M22

Kapacitive håndsensorer anvendes f.eks. som start-/stopknapper på maskiner, som kvitteringsknapper samt til åbning og lukning af porte. Sammenlignet med mekaniske kontakter fungerer sensorerne slidfrit. Dynamisk tastende håndsensorer registrerer allerede en hånd, når den nærmer sig, og påvirkes stort set ikke af påvirkninger såsom vand, is eller fremmedlegemer. De kan også aktiveres med engangs- eller arbejdshandsker. Statisk tastende sensorer registrerer hænder og genstande også gennem glas, så længe den aktive flade er forseglet. Det betyder f.eks. beskyttelse mod vandalisme. Sensorer med bistabil funktionsmåde kan tændes med en kort berøring og igen slukkes med en ny kort berøring. Huset med kapslingsklasse IP 69K er resistent mod olier og desuden stødsikkert og ridsefast. Lysdioder med kraftigt lys som optisk tilbagemelding signalerer betjeningen af sensoren. De grønne lysdioder kan styres separat til signalering af maskin- og anlægstilstande.

Sensoren kan indbygges i alle huse med et hul med en Ø 22,5 mm.