1. Startside
  2. Produkter
  3. Positions sensorer
  4. Berørings sensorer
  5. Berørings sensorer med 100 mm diameter

Berørings sensorer med 100 mm diameter

  • Skift uden kontakt og uden tryk
  • LED’er til visuelt feedback
  • Oliebestandig, stød- og ridsebestandig
  • Surround kan fås i forskellige farver


Håndsensorer med en diameter på 100 mm

Det kapacitive måleprincip registrerer, når en menneskehånd nærmer sig. Dynamisk tastende håndsensorer trækker forstyrrende påvirkninger som vand, islag og fremmedlegemer stort set ud. Det er dog muligt at udløse dem med f.eks. engangs- eller arbejdshandsker. Statisk tastende sensorer registrerer hænder og genstande, så længe den aktive flade er forseglet. Håndsensorerne kobler også gennem glas. Sammenlignet med mekaniske kontakter fungerer sensorerne slidfrit. Da de reagerer på berøring, er tryk ikke nødvendigt for at aktivere dem. Det øger betjeningskomforten betydeligt. De grønne LED'er kan aktiveres separat og dermed anvendes til f.eks. signalisering af maskin- eller anlægstilstande.
Lysdioder som optisk tilbagemelding signalerer betjeningen af sensoren.
I industrien anvendes sensorerne som start-/stopknapper eller kvitteringsknapper på maskiner.
På mobile arbejdsmaskiner og anhængere kan sensorerne benyttes som knapper. Desuden kan de anvendes som stopknapper eller døråbnere.