- Startside
- Produkter
- Positions sensorer
- Foto sensorer for specifikke opgaver
Foto sensorer for specifikke opgaver
- Højkvalitets fotoelektriske sensorer til forskellige anvendelser
- Fantastisk forhold mellem pris og ydelse
- Kompakt laserafstandssensor med 10 m rækkevidde
- Nem justering via læringsknapper eller potentiometer
- Stort udvalg af systemkomponenter til nem og sikker montering
Foto sensorer for specifikke opgaver
Optoelektroniske sensorer til specifikke anvendelser
I forbindelse med industrielle processer med høj automatiseringsgrad er farven tit et valgkriterium ved identificering, sortering og kontrol af forskellige materialer. Både selve produkternes farve og også emballagens, etiketternes eller påtrykkenes kan detekteres præcist ved hjælp af elektroniske farvesensorer.
Med kontrastsensorer kan trykmærker og især flade objekter registreres nemt og pålideligt.
Sensorer til detektering af transparente objekter består af en refleksfotocelle med polfilter og et meget fint prismespejl. Glas, folie, PET-flasker og transparent emballage kan detekteres pålideligt. Det gør det muligt at tælle flasker og glas eller overvåge folier for båndbrud.
Optoelektroniske niveausensorer registrerer berøringsfrit påfyldningsniveauer for bulkmaterialer og ikke-transparente væsker.