1. Startside
  2. Produkter
  3. Positions sensorer
  4. Fiberoptik sensorer samt forstærkere
  5. Komplet produktlinie

Fiberfotoceller og forstærkere - Komplet produktudvalg

  • Simpel tilslutning af fiberoptik til en forstærker
  • Indstillingsprocessen sparer tid og omkostninger under opsætningen
  • LED-display til kontrol af drift, udgangsstatus og funktion
  • Akryl- eller glasfibre til forskellige anvendelser
  • Hurtig og nem montering


Hele programmet

Hvis der kun er lidt plads til monteringen af optoelektroniske standardsensorer, anvendes der lysledersystemer, også kaldet fiberoptiksystemer. Ved disse systemer monteres evalueringselektronik og lysledere separat.
Det muliggør montering under meget trange pladsforhold og på vanskeligt tilgængelige steder.

Lysledersystemer er udført som envejsfotocelle eller reflekslyskontakt.

Lysledere af akryl anvendes i standardapplikationer, hvis der ikke stilles nogen særlige krav til varmebestandighed eller kemisk resistens. Man kan selv tilpasse dem, og de er billigere end glaslysledere.

Lysledere af silikatglas er mere varme- og ældningsbestandige samt kemisk mindre følsomme i sammenligning med akryllysledere. De ændrer ikke optisk reaktion, når de bukkes. Man kan ikke selv tilpasse glaslysledere.

I anvendelser, hvor der kræves ekstremt små bøjningsradiusser, anvendes der high-flex-lysledere.