1. Startside
  2. Produkter
  3. Positions sensorer
  4. Afstandssensorer
  5. Afstands sensorer type M30 med intuitiv betjening

Afstands sensorer type M30 med intuitiv betjening

  • Pålidelig baggrundsundertrykkelse og farveuafhængig registrering
  • Nem parameterindstilling via indstillingsring, som kan drejes og låses
  • Pålidelig registrering på skinnende overflader
  • Skrå vinkel på objektet er mulig
  • Brugervenlig kommunikation via IO-Link


Afstandssensorer type M30 med intuitiv betjening

OID er en afstandssensor med time-of-flight-måling i PMD-teknologi (PMD, Photonic Mixing Device). Den kombinerer fordelene ved stor rækkevidde, pålidelig baggrundsudblænding, synligt rødt lys og høj funktionsreserve i et kompakt, robust M30-hus.

Koblingspunktet indstilles intuitivt og nøjagtigt ved hjælp af en indstillingsring (Easy-turn) på enheden. En skala viser den indstillede afstand. Dermed kan koblingspunktet allerede indstilles før ibrugtagning.

På grund af den præcise baggrundsudblænding kan også skinnende, matte, mørke og lyse objekter detekteres pålideligt. Den vilkårlige indfaldsvinkel muliggør fleksible monteringspositioner, gør monteringen nemmere og sparer omkostninger.

Varianter med laserklasse 1 opfylder kravene til anvendelser i automobilindustrien.