1. Startside
  2. Produkter
  3. Positions sensorer
  4. Afstandssensorer
  5. Afstands sensor type O1D

Afstands sensor type O1D

  • Pålidelig optisk afstandsmåling med høje intervaller op til 10 m
  • To skifte-udgange, hvoraf en kan programmeres som analog udgang
  • Skalerbart måleområde og vinduesfunktion
  • Anvendes i applikationer med baggrundsundertrykkelse
  • Fantastisk forhold mellem pris og ydelse


Afstandssensorer type O1D

O1D er en afstandssensor med time-of-flight-måling i PMD-teknologi (PMD = Photonic Mixing Device). Med en ekstremt lille størrelse på kun 42 x 42 x 52 mm udmærker sensoren sig ved en meget stor tasteafstand, pålidelig baggrundsudblænding, en synlig rød laserlysplet og en høj funktionsreserve.

Sensoren er ufølsom over for fremmed lys og kan anvendes i fabrikshaller, hvor der falder dagslys ovenfra direkte på sensoren eller objektet. Også reflekterende objekter som metaloverflader detekteres sikkert, og refleksionsstriber på sikkerhedsveste udblændes sikkert. Med O1D kan afstande også registreres pålideligt, når lysstrålen ikke rammer lodret på objektets overflade. Det muliggør fleksible monteringspositioner, gør monteringen nemmere og sparer omkostninger. På grund af den præcise baggrundsudblænding kan også skinnende, matte, mørke og lyse objekter detekteres pålideligt.

O1D-afstandssensoren er konciperet til positionering, hastighedsregulering eller niveaumåling. Den kan anvendes til at beskytte autonome industrielle transportsystemer mod kollisioner eller muliggøre positioneringsopgaver i højreollagre med gulvtransportkøretøjer.

Varianter med laserklasse 1 opfylder kravene til anvendelser i automobilindustrien.