- Startside
- Produkter
- Positions sensorer
- Afstandssensorer
Afstandssensorer
- Pålidelig optisk afstandsmåling med høje intervaller op til 10 m
- Indstilling af skiftepunkt via trykknap, indstillingsring eller IO-Link
- Anvendes i applikationer med baggrundsundertrykkelse
- Fantastisk forhold mellem pris og ydelse
- Versioner med laserbeskyttelse klasse 1 eller 2
Afstandssensorer
Afstandssensorer
Afstandssensorer med time-of-flight-måling i PMD-teknologi (PMD = Photonic Mixing Device) udmærker sig med en meget lille størrelse ved en meget stor tasteafstand, pålidelig baggrundsudblænding, en synlig rød laserlysplet og en høj funktionsreserve.
Sensorerne er ufølsomme over for fremmed lys og kan anvendes i fabrikshaller, hvor der falder dagslys ovenfra direkte på sensoren eller objektet. Også reflekterende objekter som metaloverflader detekteres sikkert, og refleksionsstriber på sikkerhedsveste udblændes sikkert. Med afstandssensorerne kan afstande også registreres pålideligt, når lysstrålen ikke rammer lodret på objektets overflade. Det muliggør fleksible monteringspositioner, gør monteringen nemmere og sparer omkostninger. På grund af den præcise baggrundsudblænding kan også skinnende, matte, mørke og lyse objekter detekteres pålideligt.
Afstandssensorerne er konciperet til positionering, hastighedsregulering eller niveaumåling. De kan anvendes til at beskytte autonome industrielle transportsystemer eller krananlæg mod kollisioner eller muliggøre positioneringsopgaver i højreollagre med gulvtransportkøretøjer.
Varianter med laserklasse 1 opfylder kravene til anvendelser i automobilindustrien.