You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Positions sensorer
  4. Lasersensorer
  5. Type M18 til fabriksautomation

Laser sensorer - Type M18 til fabriksautomation

  • Pålidelig registrering af bittesmå genstande
  • Fantastisk forhold mellem pris og ydelse
  • Simpel justering på grund af synligt laserlys
  • Indstillingsprocessen sparer tid og omkostninger under opsætningen
  • Nøjagtig baggrunds undertrykkelse

Laser sensorer - Type M18 til fabriksautomation

Type M18 til industriel automation

Typen OG i M18-hus er også i forbindelse med lasersensorer den meste almindelige gevindtype i automatiseringsteknik. Det robuste hus i rustfrit stål muliggør pålidelig detektering selv af meget små objekter i barske industriomgivelser. Enhederne udmærker sig ved store taste- og rækkevidder, langtidsstabilitet og høje koblingsfrekvenser. Den præcise baggrundsudblænding ved reflekslyskontakterne forhindrer også en utilsigtet kobling af sensoren i krævende anvendelser.

Sortimentet omfatter envejsfotoceller, refleksfotoceller og reflekslyskontakter. I forbindelse med lasersensorerne med teach-modus kan tasteafstande og rækkevidder, lys- og mørkeskift samt baggrundsudblænding ved reflekslyskontakter indstilles nemt og enkelt ved hjælp af knapper.