1. Startside
  2. Produkter
  3. Positions sensorer
  4. Fotosensor
  5. Infrarøde temperatur sensorer med display

Fotoelektriske sensorer - Infrarøde temperatur sensorer med display

  • To uafhængige koblingsudgange, universel programmering
  • Ridsebestandige præcisionslinser som giver minimal følsomhed over for spredt lys
  • Intuitiv, brugervenlig betjening
  • Pålidelig temperaturmåling op til 1350 C


Infrarød-temperatursensorer med display

Sensorer til infrarød-temperaturmåling er egnede til pålidelig positionsdetektering af objekter med høj temperatur, for eksempel i stål- eller glasindustrien.

Sensorerne detekterer den infrarødstråling, der udsendes fra objekter, og omdanner den til et udgangssignal. Hvis den registrerede temperatur ligger over den indstillede koblingsgrænse, indstilles koblingsudgangen, og koblingstilstanden vises via lysdioder.

Koblingsgrænserne og udgangskonfigurationerne kan nemt indstilles ved hjælp af knapperne og displayet. Under driften vises den aktuelle måleværdi på displayet.

Det robuste hus og præcisionslinsen af høj kvalitet muliggør anvendelse i ekstremt barske industriomgivelser.