1. Startside
  2. Produkter
  3. Positions sensorer
  4. Fotosensor
  5. Type M18 kubisk i kunststof udførsel

Fotoelektriske sensorer - Type M18 kubisk i kunststof udførsel

  • Til brug ved transport og materialehåndtering
  • Økonomisk alternativ til enheder med metalhus
  • Klar til drift med det samme takket være den faste indstilling
  • Stort udvalg af systemkomponenter til nem og sikker montering


Type M18 i kunststofhus

De optoelektroniske sensorer af typen OG i kunststofhus er især konciperet til positionsdetektering i transport- og håndteringsteknologi.

Envejs- og refleksfotocellerne er indstillet fast. Efter monteringen, som kan udføres særlig tids- og omkostningsbesparende ved hjælp af det valgfri tilbehør, er sensorerne driftsklare efter kort tid.

Reflekslyskontaktens tasteafstand kan indstilles præcist til den pågældende applikation ved hjælp af potentiometer.