You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Positions sensorer
  4. Fotosensor
  5. Type M18 til fabriksautomation

Fotoelektriske sensorer - Type M18 til fabriksautomation

  • Fantastisk forhold mellem pris og ydelse
  • Meget lange rækkevidder
  • Nøjagtig baggrunds undertrykkelse
  • Robust hus i rustfrit stål
  • Stort udvalg af systemkomponenter til nem og sikker montering

Fotoelektriske sensorer - Type M18 til fabriksautomation


Type M18 til industriel automation

Typen M18 er i også forbindelse med optoelektroniske sensorer den mest almindelige gevindtype inden for automatiseringsteknik. Det robuste metalhus muliggør pålidelig detektering af objekter i barske industriomgivelser. Enhederne udmærker sig ved store taste- og rækkevidder, langtidsstabilitet og høje koblingsfrekvenser. Den præcise baggrundsudblænding ved reflekslyskontakterne forhindrer også en utilsigtet kobling af sensoren i krævende applikationer.

Sortimentet omfatter envejsfotoceller, refleksfotoceller og reflekslyskontakter med eller uden indstillingsmulighed. I krævende anvendelser kan sensorerne indstilles præcist til applikationen enten ved hjælp af potentiometer eller med et tryk på en knap. I forbindelse med optoelektroniske sensorer med teach-modus kan taste- og rækkevidder, lys- og mørkeskift samt baggrundsudblænding ved reflekslyskontakter indstilles nemt og enkelt ved hjælp af knapper.

Et omfattende sortiment af systemkomponenter muliggør sikker fastgørelse og enkel montering af sensorerne.