You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Positions sensorer
  4. Induktive sensorer
  5. Brug i mobile arbejdsmaskiner

Induktive sensorer - Brug i mobile arbejdsmaskiner

  • E1 typegodkendelse af Kraftfahrt-Bundesamt (det føderale tyske kontor for motortrafik)
  • Stort driftstemperatur interval
  • Høj indtrængningsbeskyttelsesgrad for at leve op til kravene som stilles af krævende industrielle forhold
  • Høj EMC-bestandighed i henhold til bilstandarder
  • Bredt spændingsområde

Induktive sensorer - Brug i mobile arbejdsmaskiner


Anvendelse i mobile arbejdsmaskiner

Også i mobile maskiner og anlæg anvendes der induktive sensorer. I modsætning til enhederne til industriautomation stilles der betydeligt højere krav til sensorer til mobil anvendelse. Netop fordi de er monteret på eksponerede positioner, skal de leve op til de særlige krav.
Enhedernes konstruktion er konciperet, så de er så stød- og vibrationsbestandige som muligt. I kombination med stikforbindelser i ecolink EVM-serien er de induktive sensorer i M-serien den ideelle kombination til mobile systemer. For at sensorerne fungerer pålideligt både ved isnende kulde og ved siden af varme motorer, har de et udvidet temperaturområde på -40...85 °C. Desuden er enhederne ufølsomme over for hurtige temperaturskift.
Et spændingsområde fra 10 op til 60 V ved mobilsensorerne sørger for, at heller ikke store svingninger i ledningsnettet påvirker funktionsmåden. For også at leve op til de stadig højere EMC-krav i mobile systemer har enhederne en forøget EMC-stabilitet.
Mange sensorer har en E1-typegodkendelse. Med denne godkendelse fra den tyske motorkøretøjsmyndighed må de anvendes i motorkøretøjer, uden at driftstilladelsen af den grund bortfalder.