1. Startside
  2. Produkter
  3. Positions sensorer
  4. Induktive sensorer
  5. Brug i svejse applikationer

Induktive sensorer - Brug i svejse applikationer

  • Immun overfor elektromagnetiske felter
  • Langt føleområde for få driftsafbrydelser
  • Stort udvalg af forskellige typer
  • Cylinderformede typer med høj skiftefrekvens
  • Bestandig over for svejseslagger takket være slip-let-belægning


Anvendelse inden for svejseområdet

Magnetiske støjfelter, som de opstår under modstandssvejsning, kan let bringe induktive sensorer i uligevægt. De induktive magnetfeltimmune sensorer i W-serien er derimod beskyttet af en speciel spolestruktur. I AC/DC- og mellemfrekvens-svejseanlæg garanterer disse sensorer en høj driftssikkerhed og anlægsdisponibilitet.
Non-stick-belægningen får svejsesprøjt til at perle af sensoren og muliggør en let og hurtig rengøring. Sensorernes forreste flader består af modstandsdygtig duroplast. Metalmufferne er desuden coatede med PTFE.
Takket være korrektionsfaktoren K = 1 har sensorerne den samme tasteafstand på alle metaller.
Kapslingsklassen IP 69K giver pålidelig beskyttelse mod indtrængning af støv og væske.
I kombination med stikforbindelser i ecolink EVW-serien er de induktive sensorer i W-serien den ideelle kombination til svejseområdet.
Ved helmetalsensorerne i R-serien består både gevindrøret og den forreste flade af rustfrit stål. Derfor er de mekanisk resistente mod slag på den aktive flade.