1. Startside
  2. Produkter
  3. Positions sensorer
  4. Induktive sensorer
  5. Brug i hygiejniske områder

Induktive sensorer - Brug i hygiejniske områder

  • Stort driftstemperatur interval
  • Bestandig over for temperaturudsving, selv i tilfælde af hyppige temperaturudsving
  • Hus i fødevarekompatibelt materiale
  • Bestandig over for højtryksrengøring med aggressive rengøringsmidler
  • Følerflade fremstillet helt i metal eller Peek


Anvendelse inden for det hygiejniske område

De induktive sensorer med kapslingsklasse IP 68 eller IP 69K udmærker sig også ved en højt tæthed i ekstreme applikationer, for eksempel i fødevare- og medicinalindustrien. Tætheden gælder også i kontakt med aggressive rengøringsmidler (COP-kompatible), hvilket bekræftes af Henkel-certifikatet.
Sensorernes tilladte anvendelsesområde rækker fra 0 °C til 100 °C. Derudover er enhederne usædvanligt resistente mod temperaturchok.
Den forøgede tasteafstand sørger for mere sikkerhed og dermed for en højere anlægsdisponibilitet. Den er sikret over hele temperaturområdet.
Huset i rustfrit stål muliggør øgede tilspændingsmomenter ved monteringen. Den forreste flade af PEEK eller rustfrit stål opfylder de særlige krav til anvendelsesområdet. Takket være lasertypeskiltet kan enheden stadig identificeres sikkert efter flere år.