1. Startseite

Condition Monitoring für Pumpen

Systemlösung - Condition Monitoring für Pumpen

Der Verschleiß an Pumpen durch Ausrichtfehler, Kaviationen, Lufteintrag, etc.  führen zu weiteren kostspieligen Folgeschäden. Kritische Stationen findet man vor allem bei Pumpen für

  • Kühlschmiermittel
  • Abwasseranlagen
  • Hydraulikanlagen
  • Wasserversorgung
  • Wasseraufbereitung
  • Prozesspumpen in der Lebensmittelindustrie

In Verbindung mit dem LR SMARTOBSERVER werden die Messdaten aufgezeichnet und bei Grenzwertverletzung wird ein Alarm abgesetzt.

Mit Hilfe einer sensorgestützten Überwachung (z. B.Quantitätsprüfung von Kühlschmiermittel) können ungünstige Betriebszustände vermieden werden. Nötige Wartungsarbeiten rechtzeitig organisiert und damit Ausfallzeiten reduziert werden. Qualitätssicherung steht auch hier im Fokus. In Schaltkästen verbaut werden Auswerteeinheiten (VSE) als Kommunikationsschnittstelle zu den Prozesssensoren in der Pumpe (Durchfluss,Beschleunigung;… , etc.).  Via Ethernet Schnittstelle oder WLAN stehen die Daten einem PC/Server mit Software LR SMARTOBSERVER (je nach Anwendungsfall die Varianten CE / Express oder  Server) zur Analyse bereit.

Typische Systemkomponenten:

  • Pumpe mit Diagnoseobjekten
  • VSE mit Klemmkasten (Option WLAN)
  • Server und Datenbanken
  • PC mit Software SMARTOBSERVER zur Visualisierung
  • der Prozesswerte