1. Startseite
  2. Software Solutions
  3. Produktpalette
  4. LR AGENT CP

LR AGENT CP

LR AGENT CP

Die Anbindung von Maschinen, Anlagen und Systemen erfolgt über den LR Agent CP (Connectivity Port).

Der LR AGENT CP ist die Kombination, entstanden durch die Entwicklungskooperation von ifm und SAP (LINERECORDER-Agent und SAP Pco - Plant Connectivity). Beide Programme werden durch ein Hochgeschwindigkeits-Interprozess-Kommunikationsprotokoll verbunden.
LR Agent CP ist eine konfigurierbare, bidirektional kommunizierende Schnittstellen-Software.
Sie erfasst und verarbeitet Prozessinformationen von den Anlagen und leitet diese an andere Systeme weiter (bspw. Datenbanken, ERP-Systeme, MES); ebenso leitet der LR AGENT CP benötigte Informationen an die Anlagen zurück.

  • Universelle Schnittstelle für Maschinen und Anlagen zu SAP Systemen
  • Flexibler Datentransfer – unabhängig vom Maschinentyp
  • Durch den Anwender parametrierbare Kommunikations-Interfaces
  • Bidirektionaler Datenaustausch
  • Konfigurieren statt Programmieren
  • Daten sicher zwischenpuffern