1. Startseite
  2. Software Solutions
  3. Produktpalette
  4. LINERECORDER

LINERECORDER

MODULAR - EFFIZIENT - SMART

LINERECORDER Standard-Software-Module, kundenspezifisch einsetzbar, zur Produktionsoptimierung vom Wareneingang bis zum Warenausgang. Standardisierte Funktionsmodule, individuell einsetzbar zur Optimierung und Qualitätssicherung der Produktions- und Prozesskette. Lückenlose interne und externe Traceability nach ZVEI-Leitfaden, Auftragsplanungs- und Steuerungs-Module.
Maschinenanbindungen werden schnell und ohne Programmieraufwand, nur mittels Konfiguration, mit einem eigens entwickelten, intelligenten Schnittstellen-Konzept realisiert.

Der LINERECORDER bedient die Themen:

  • Prozessoptimierung
  • Qualitätssicherung
  • Traceability
  • OEE-Level bis auf Einzelmaschinenebene
  • Materiallogistik
  • Überwachung und Organisation von Material und Werkzeugen
  • Übernahme von Auftragsdaten zur Maschinensteuerung
  • ERP-Konnektivität

Modernes Design - Bedienerfreundliche Multitouch-Funktionalität

Das neue Software-Oberflächen-Design spiegelt moderne, bedienerfreundliche, schnelle Wiedererkennung und Zuordnung der unterschiedlichen Module wider. In allen Menüebenen gestaltet sich die Navigation logisch aufeinander abgestimmt. Multitouch-Funktionalität integriert die modernen Hardware-Komponenten wie I-Phone und I-Pad genauso wie alle herkömmlichen Bedienpanels.