You probably do not come from: Germany.  If necessary, change to: United States

ifm Academy Web-Seminar
IO-Link für Einsteiger*innen

Einfach und sicher zur intelligenten Fabrik

Werfen Sie einen Blick in unser kostenfreies ifmAcademy Web-Seminar on Demand. Unsere Experten zeigen Ihnen kompakt, übersichtlich und mit Bezug zur konkreten Praxis alles rund ums Thema.

On Demand verfügbar

Erste Schritte mit IO-Link

Wie wird eine „intelligente Fabrik“ greifbar? Wie kann ein Anlagenbetreiber erste Erfahrungen sammeln? Womit kann er ganz einfach starten?

Das Zauberwort: IO-Link. Mit dieser Schlüsseltechnologie erhalten Sie völlig neue Optionen, intelligente Sensoren und Systeme komfortabel mit der IT-Welt zu verbinden. Damit machen Sie den ersten Schritt in Richtung „intelligente Fabrik“.

Deswegen wird IO-Link auch als „die USB-Schnittstelle der Automation“ bezeichnet: Eine genormte und feldbusunabhängige Schnittstelle für die Automatisierung, die dem Anwender eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung ohne Adressieraufwand bietet. So lassen sich zum Beispiel zusätzliche Sensordaten nutzen, um Prozesse weiter zu optimieren.

Im Web-Seminar gehen unsere Referenten unter anderem auf folgende Themen ein:

  • Einführung in die IO-Link-Technologie
  • IO-Link als Verdrahtungssystem
  • Vergleich zu klassischer Verdrahtung
  • Erfassen von Prozessdaten
  • Sensoren, IO-Module und unterschiedliche Möglichkeiten der Parametrierung
  • Kommunikation zum ERP und in die Cloud und unterschiedliche Topologien

Interessiert? Dann melden Sie sich direkt zu unserem Web-Seminar an und erhalten Infos direkt von unseren Experten für IO-Link.

On Demand verfügbar

An wen richtet sich die Schulung?

  • Einsteiger*innen in die IO-Link Technologie
  • Interessierte aus allen Bereichen der Automatisierung, insb. Automatisierungstechnik, Wartung/Instandhaltung, Forschung u. Entwicklung, Steuerungstechnik, E-/Konstruktion
  • Branchenübergreifend an Personen mit Interesse an Digitalisierung und Überwachung von Prozessen
  • Besondere Vorkenntnisse sind für die Teilnahme nicht erforderlich

Referenten

Christian Ritz ist seit 2020 für die ifm electronic gmbh als Field Technical Sales Engineer tätig. Durch seine langjährigen internationalen Erfahrungen in der elektrotechnischen Planung und Inbetriebnahme von verfahrenstechnischen Anlagen, setzt er sein Fachwissen insbesondere hinsichtlich Prozesssensorik und Zustandsüberwachung von Maschinen ein und leistet Support bei Fragen rund um das Thema.

Glenn Holloway ist seit 2017 für die ifm electronic gmbh als Application Engineer für Fluid tätig. Durch seine Erfahrungen in der Programmierung und Inbetriebnahme von Automationsanlagen, setzt er sein Fachwissen insbesondere hinsichtlich Prozesssensorik ein und leistet Support bei Fragen rund um das Thema.

Im Chat

Daniel Reiner engagiert sich seit 2017 im Fachvertrieb der ifm-Unternehmensgruppe als Senior Sales Engineer für Industrielle Kommunikation und Identifikationssysteme. Zu seinen Fachthemen zählen die Integration von IO-Link und / oder AS-Interface zur Industrie 4.0 sowie die Identifikationssysteme RFID und Multicode Reader.

 

Kostenfrei on Demand verfügbar: Geben Sie Ihre Kontaktdaten ein und schauen Sie sich die Aufzeichnung an.

Datenschutz

Hier finden Sie unseren Datenschutzhinweis.