ifmAcademy Web-Seminar
IO-Link für Einsteiger*innen
Datum & Uhrzeit 08.09.2022 10:00 – 11:00 Uhr |
Veranstaltungsort Online, via Teams |
Teilnahmekosten kostenfrei |
Ansprechpartner Jennifer Kaiser Eventmanagement |
Einfach und sicher zur intelligenten Fabrik
Erste Schritte mit IO-Link
Wie wird eine „intelligente Fabrik“ greifbar? Wie kann ein Anlagenbetreiber erste Erfahrungen sammeln? Womit kann er ganz einfach starten?
Das Zauberwort: IO-Link. Mit dieser Schlüsseltechnologie erhalten Sie völlig neue Optionen, intelligente Sensoren und Systeme komfortabel mit der IT-Welt zu verbinden. Damit machen Sie den ersten Schritt in Richtung „intelligente Fabrik“.
Deswegen wird IO-Link auch als „die USB-Schnittstelle der Automation“ bezeichnet: Eine genormte und feldbusunabhängige Schnittstelle für die Automatisierung, die dem Anwender eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung ohne Adressieraufwand bietet. So lassen sich zum Beispiel zusätzliche Sensordaten nutzen, um Prozesse weiter zu optimieren.
Im Web-Seminar gehen unsere Referenten unter anderem auf folgende Themen ein:
- Einführung in die IO-Link-Technologie
- IO-Link als Verdrahtungssystem
- Vergleich zu klassischer Verdrahtung
- Erfassen von Prozessdaten
- Sensoren, IO-Module und unterschiedliche Möglichkeiten der Parametrierung
- Kommunikation zum ERP und in die Cloud und unterschiedliche Topologien
Interessiert? Dann melden Sie sich direkt zu unserem Web-Seminar an und erhalten Infos direkt von unseren Experten für IO-Link.
Unter allen Teilnehmer*innen verlosen wir 35 Exemplare des Buchs IO-Link – Schlüsseltechnologie für Industrie 4.0 aus dem Vulkan-Verlag.
An wen richtet sich die Schulung?
- Einsteiger*innen in die IO-Link Technologie
- Interessierte aus allen Bereichen der Automatisierung, insb. Automatisierungstechnik, Wartung/Instandhaltung, Forschung u. Entwicklung, Steuerungstechnik, E-/Konstruktion
- Branchenübergreifend an Personen mit Interesse an Digitalisierung und Überwachung von Prozessen
- Besondere Vorkenntnisse sind für die Teilnahme nicht erforderlich