You probably do not come from: Germany.  If necessary, change to: United States

ifm Academy+ für Einsteiger*innen
IO-Link in der Praxis – Vom Sensor bis in die Steuerung (Siemens TIA)

Verfügbare Termine
29.06.2022, 10 - 12 Uhr
06.07.2022, 10 - 12 Uhr
Veranstaltungsort
Online, via Teams
Teilnahmegebühr
250 €
Teilnehmeranzahl
begrenzt

 

Jetzt anmelden!

Let's connect: Transparenz in allen Automationsebenen mit IO-Link

Die Grundlagen der IO-Link-Technologie – Geräteeinsatz und Integration in Theorie und Praxis

Weltweit setzen Unternehmen aus allen Branchen zunehmend auf hoch performante Daten- und Informationstechnologien, um die Effizienz der gesamten Anlage zu verbessern. Immer mit dabei: IO-Link. Die bahnbrechende Technologie ermöglicht es, dass Sensoren Diagnoseinformationen an die SPS und gleichzeitig an übergeordnete IT-Infrastrukturen übermitteln.

Sie möchten IO-Link näher kennenlernen? Nichts leichter als das. Dazu bieten wir Ihnen die Einsteiger*innen-Schulung IO-Link in der Praxis – Vom Sensor bis in die Steuerung (Siemens TIA) an:

  • Sie erhalten einen Überblick über die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten von IO-Link.
  • Sie lernen die Funktionsweise IO-Link-fähiger Sensoren und Aktoren kennen.
  • Wir zeigen Ihnen die Schritte zur Integration in die Steuerung (Siemens TIA).

Unser Highlight für Sie: Sie erhalten für die Schulungsdauer Zugriff auf unsere virtuelle Maschine und haben die Möglichkeit ganz einfach von überall selbst unsere live aufgebauten Testgeräte anzusteuern und zu testen. Denn Theorie ist Silber, Praxis ist Gold.

Interessiert? Dann melden Sie sich zu unserer Schulung an und erhalten Infos direkt von unseren Experten für IO-Link.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und die Anmeldefrist endet jeweils eine Woche vor Veranstaltungsbeginn. Sichern Sie sich direkt Ihren Platz!

Jetzt anmelden!

Theorie ist Silber – Praxis ist Gold

Unsere Veranstaltungen mit dem + vereinen Theorie und Praxis. Für die Schulungsdauer erhalten Sie einen individuellen Zugriff auf unsere virtuelle Maschine und können die live aufgebauten Testgeräte ansteuern und testen. Betreut durch unsere erfahrenen Experten können Sie den Echtfall simulieren und unmittelbar Ihre Fragen stellen – ob öffentlich in der Gruppe oder anonym im Chat.

Was erwartet Sie in der Schulung?

  1. Kurzer Grundlageneinblick in IO-Link
  2. Anschluss- und Verdrahtungskonzepte
  3. Begriffsklärung: Master / Module / Devices
  4. Typische Anwendungen
  5. Integration in ein Steuerungssystem (Praxis)
  6. Gerätemanagement TIA Portal (Praxis)
  7. Sensor/Aktor Datenstruktur (Praxis)
  8. Prozessdaten lesen und schreiben (Programmierung in FUP)
  9. Sensortausch mit Backup & Restore (Praxis)

Das benötigen Sie für die Teilnahme:
Für die Teilnahme an dieser Schulung ist ein Internetzugang (6 MBit Download) erforderlich sowie die aktuellste Version Ihres Browsers und Sie benötigen zwei Bildschirme.

An wen richtet sich die Schulung?

  • Dieses Schulungsangebot richtet sich an Interessenten und Erstanwender bspw. aus den Bereichen Programmierung und Systemintegration.
  • Vorkenntnisse: Für die Teilnahme ist ein grundlegendes Verständnis von IO-Link von Vorteil. Zur Vorbereitung werfen Sie einfach einen Blick in unser kostenfreies Web Seminar "IO-Link für Einsteiger*innen" oder unser ebenfalls kostenfreies E-Learning "IO-Link Grundlagen".
Referent:
Daniel Reiner engagiert sich seit 2017 im Fachvertrieb der ifm-Unternehmensgruppe als Senior Sales Engineer für Industrielle Kommunikation und Identifikationssysteme. Zu seinen Fachthemen zählen die Integration von IO-Link und / oder AS-Interface zur Industrie 4.0 sowie die Identifikationssysteme RFID und Multicode Reader.

Warum es sich lohnt?

  • Direkter Austausch mit erfahrenen Expert*innen
  • Kleine Gruppen und damit viel Platz für Fragen und Austausch
  • Anwenden des erlernten Theoriewissens im betreuten Praxisteil
  • Erste Einblicke in neuste Technologien
  • Lösungsansätze für konkrete Automatisierungsprobleme

Jetzt anmelden!  Unverbindliches Angebot anfordern

Anmeldeformular

ifm Academy für Einsteiger*innen – IO-Link in der Praxis – Vom Sensor bis in die Steuerung (Siemens TIA)

Datenschutz

Hier finden Sie unseren Datenschutzhinweis.