You probably do not come from: Germany.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Produktneuheiten
  3. Sensoren für Motion Control
  4. Auswertesystem und Display für Analogsignale

Auswertesystem und Display für Analogsignale

Dezentrale Anzeige, Vorverarbeitung und Konvertierung von Analogsignalen

  • Mini-Display zur Überwachung von Grenzwerten
  • Gut ablesbares Display mit Rot-Grün-Farbumschlag
  • Kompakte Bauform mit Schutzart IP 67
  • Parametrierbarkeit über IO-Link
  • Konvertierung von analogen Messwerten in eine IO-Link-Kommunikation

Analogsignale im Blick
Das kompakte Steckergerät wird einfach in die Anschlussleitung analoger Sensoren (4...20 mA) eingesetzt. So zeigt es vor Ort die Messwerte an. Der Anwender kann einen Schaltpunkt bzw. Grenzwert setzen, bei dem der Transistorausgang schaltet. Ein Farbwechsel (Rot-Grün) des Displays zeigt dies zudem unmissverständlich an. Damit lassen sich kritische Prozesszustände oder Betriebsstörungen zuverlässig signalisieren. 

Konverter für Industrie 4.0
Eine Besonderheit ist die Signalkonvertierung: Das Threshold-Display wandelt analoge Signale in digitale IO-Link-Signale um. Diese werden heute in nahezu jeder modernen Industrieumgebung sowie für Industrie 4.0-Anwendungen benötigt.