1. Startseite
  2. Produktneuheiten
  3. Prozesssensoren
  4. Moderner Klassiker: Neuer Temperatursensor TN

Moderner Klassiker: Neuer Temperatursensor TN

Noch mehr Bedienkomfort und verbesserte Visualisierung

  • Messbereich von -50...150 °C, Ansprechzeit T05 / T09 = 1s / 3s
  • „Gut-Bereiche“ eindeutig markieren: programmierbares Rot-Grün-Display
  • Schnelle und einfache 3-Tasten-Bedienung mit VDMA-Menü
  • Varianten mit Analog- (4...20 mA / 0...10 V) oder Schaltausgang (2 x PNP/NPN)
  • Visualisierung der Schaltzustände durch gut sichtbare LEDs

Schnell und belastbar
Die kompakten Temperatursensoren der Baureihe TN zeichnen sich durch eine exzellente Ansprechzeit, hohe Druckfestigkeit und einen adaptiven Prozessanschluss aus. Applikationen mit Temperaturen bis zu 150 °C und hohen Druckbelastungen bis 300 bar halten die Sensoren souverän stand. Der Messbereich ist frei skalierbar.

Update des Klassikers
Neu ist die einfache und schnelle Bedienung über drei Tasten. Das Display kann von „Rot“-Anzeige auf eine Rot-Grün-Wechselanzeige umgestellt werden.
So werden Schaltzustände hervorgehoben oder ein eigenständiges Farbfenster erzeugt. Die Verdrehbarkeit des Sensorkopfes bietet optimale Ablesbarkeit aus jeder Position. Dank unverlierbarer Laserbeschriftung auf dem VA-Gehäuse sind die Geräte auch nach Jahren noch identifizierbar.


Aktuelles Bulletin