1. Startseite
  2. Produktneuheiten
  3. Positionssensoren
  4. Kompakte, kleine optische Sensoren jetzt auch als Varianten mit IO-Link

Kompakte, kleine optische Sensoren jetzt auch als Varianten mit IO-Link

Kompakte, kleine optische Sensoren jetzt auch als Varianten mit IO-Link

  • Edelstahlgehäuse mit Schutzart IP 68 / IP 69K
  • Lichttaster mit besonders störsicherer Hintergrundausblendung
  • Homogener Lichtfleck für eine präzise Objekterfassung, kein Streulicht
  • Auch als Einweg- und Reflexsystem erhältlich
  • Viele Funktionen per IO-Link einstellbar, z. B. Tastweite und Empfindlichkeit

Beste Performance
Die Lichttaster bieten eine zuverlässige Hintergrundausblendung selbst bei stark reflektierenden Hintergründen. Eine Besonderheit ist die automatische Schaltpunktnachführung, die auch bei Dampf, Rauch und stark spiegelnder Umgebung eine zuverlässige Funktion gewährleistet. Die WetLine-Serie besitzt ein besonders robustes Edelstahlgehäuse mit Schutzart IP 68 / IP 69K. Die Potentiometer mit doppelter Dichtung bieten maximale Dichtigkeit. Die plan eingelassene Frontscheibe erlaubt eine rückstandsfreie Reinigung.

IO-Link
Die Sensoren O6 WetLine sind jetzt auch als Varianten mit IO-Link erhältlich. Über diese Schnittstelle kann der Anwender z. B. Tastweite, Empfindlichkeit, Hell- / Dunkelschaltung, Schaltverzögerung oder die Deaktivierung der Bedienelemente einstellen.


Aktuelles Bulletin