1. Startseite
  2. Produktneuheiten
  3. Positionssensoren
  4. Im widerstandsfähigen Edelstahlgehäuse, für den zuverlässigen Einsatz in Öl- und Kühlschmiermittelumgebung

Im widerstandsfähigen Edelstahlgehäuse, für den zuverlässigen Einsatz in Öl- und Kühlschmiermittelumgebung

Induktive Sensoren Kplus Universell

  • Sichere Erfassung aller Metalle durch einheitlichen Schaltabstand
  • Auf engstem Raum einsetzbar dank kompakter Abmessungen
  • Keine Fehlschaltung mittels magnetfeldfester Sensortechnik
  • Hochwertige Edelstahlausführung
  • Hohe Zuverlässigkeit aufgrund von Schutzart IP 65 bis IP 69K

Konstanter Korrekturfaktor
„Kplus“-Sensoren besitzen bei allen Metallsorten den gleichen Schaltabstand. Sie eignen sich beispielsweise hervorragend zur Erfassung von Aluminium, wo sich bei herkömmlichen Sensoren der Schaltabstand deutlich reduziert. Die hohen Schaltfrequenzen erlauben die Überwachung von schnell wechselnden Schaltzuständen. Die widerstandsfähige Edelstahlhülse erlaubt den zuverlässigen Einsatz in Öl- und Kühlschmiermittelumgebung. Der große Temperaturbereich sowie die hohen Schutzarten ermöglichen einen universellen Einsatz der neuen „Kplus“-Sensoren.


Aktuelles Bulletin