1. Startseite
  2. Produktneuheiten
  3. Prozesssensoren
  4. Drucksensoren für Homogenisierer

Drucksensoren für Homogenisierer

Hohe Druckfestigkeit und hoher Berstdruck durch robuste Druckmesszelle in kompakter Bauform mit 250, 400 und 600 bar Messbereichen

  • Prozessanschlüsse speziell für Homogenisierer
  • Neueste Druckmittlertechnologie
  • Hohe Druckfestigkeit und hoher Berstdruck
  • 250, 400 und 600 bar Messbereich
  • Kompakte Bauform für beengte Platzverhältnisse

Höchste Funktionalität
Die Drucksensoren für Homogenisierer wurden einem Update unterzogen und bieten jetzt neben dem neuen Gehäuse, IO-Link, Schaltausgang, skalierbarem Analogausgang und einem weiteren Druckbereich auch eine bessere Performance. Darüber hinaus verfügen sie über eine 3-Tasten- Bedienung, 2-farbiges Display sowie gut sichtbare Schaltpunkt-LEDs. In Homogenisierern treten oft sehr hohe Druckspitzen auf, die Drucksensoren beschädigen können. Die neuen Sensoren sind mit extrem robusten Druckmittlern ausgestattet und mit 1,2-fachem Nenndruck und 60 Millionen Zyklen erfolgreich getestet worden.

Bleiben Sie am Puls der Automatisierung

Mit dem ifm-Newsletter halten wir Sie mit allen wichtigen Branchennews, Hintergrundwissen zur Automatisierungstechnik, Neuigkeiten aus unserem Unternehmen und Informationen zu unseren Produktinnovationen auf dem Laufenden.