1. Startseite
  2. Produktneuheiten
  3. Positionssensoren
  4. Induktive Ganzmetallsensoren zur sicheren Abstandsmessung

Induktive Ganzmetallsensoren zur sicheren Abstandsmessung

Direktes Erkennen sich verändernder mechanischer Abstände und einfache Parametrierung über IO-Link-Schnittstelle

  • Sicher Endlagen erfassen mittels Abstandsmessung
  • Hochwertiges Edelstahlgehäuse, V4A / 316L
  • Großer Temperaturbereich bis 100 °C
  • Universal einsetzbar, IP 65 bis IP 69K
  • Einstellbar dank IO-Link-Smart-Sensor-Profil

Ganzmetallsensoren mit IO-Link
In rauen Einsatzbedingungen widerstehen Ganzmetallsensoren vielen Anforderungen. Der große Temperaturbereich und die hohen Schutzarten machen sie universal einsetzbar. Dank der messenden Sensorik ist der Abstand zur Bedämpfungsscheibe permanent abrufbar. Eine Veränderung der mechanischen Abstände wird direkt erkannt und eine vorbeugende Nachjustage reduziert mögliche Stillstandszeiten. Das Smart-Sensor-Profil umfasst eine Reihe von Einstellmöglichkeiten. Schaltpunkte sowie Ausgangsfunktionen können parametriert werden. Eine Lagerhaltung von unterschiedlichen Sensortypen ist nicht mehr erforderlich, da alles mittels der IO-Link-Schnittstelle einstellbar ist.


Aktuelles Bulletin