1. Startseite
  2. Produktneuheiten
  3. Positionssensoren
  4. Hochwertige induktive Ganzmetallsensoren mit kompakten Abmessungen

Hochwertige induktive Ganzmetallsensoren mit kompakten Abmessungen

Zuverlässige Erfassung von Endlagen durch erhöhte Schaltabstände auch  unter rauesten Bedingungen bei Temperaturen bis zu 100 °C

  • Hochwertige Edelstahlausführung
  • Dank kompakter Abmessungen auf engstem Raum einsetzbar
  • Großer Temperaturbereich bis 100 °C
  • Einfacher Anschluss mittels M12-Steckverbindung
  • Komplett nutzbarer Gewindebereich
  • Hohe Zuverlässigkeit aufgrund der Schutzart IP 65 bis IP 69K

Ganzmetallsensoren
Dort, wo die rausten Einsatzbedingungen auf die Sensorik einwirken, kommen Ganzmetallsensoren zum Einsatz. Temperaturen von bis zu 100 °C haben keinen Einfluss auf die zuverlässige Erfassung der Endpositionen. Das hochwertige Edelstahlgehäuse in Kombination mit der ecolink-Steckverbindung garantiert den dauerhaften Einsatz mit Reinigungsmedien und Feuchtigkeit. Mit erhöhten Schaltabständen wird eine sichere Erfassung mit ausreichend Betriebsreserve gewährleistet. Die kompakten Abmessungen und die Möglichkeit Sensoren eines Typs direkt nebeneinander zu montieren, bieten auch auf engstem Raum eine dauerhafte und zuverlässige Erfassung der Endlagen.


Aktuelles Bulletin