- Radartechnologie
- Radar-Distanzsensoren
- R1D Radar-Distanzsensor
Radar-Distanzsensor mit Weitblick
Der R1D Sensor kommt da zum Einsatz, wo andere Technologien an Ihre Grenze stoßen. Er eignet sich sowohl für die millimetergenaue Erfassung von Objekten im Nahbereich als auch zur Detektion von Zielen in einer Entfernung bis zu 50 m. Die Fokussierung des Radarstrahls ermöglicht auch die Erfassung von Objekten mit schlechten Reflexionseigenschaften. Das Outdoor-Talent glänzt durch seine Robustheit gegenüber Umwelteinflüssen und seiner intuitiven Einstellung mithilfe des Vision Assistant. So wird die Inbetriebnahmezeit verkürzt und Aufwand reduziert.
Applikationen für Radar-Distanzsensoren
Der R1D Sensor erfasst nicht nur die Distanz von Objekten, sondern auch deren Geschwindigkeit. Beide Informationen können mittels IO-Link gleichzeitig ausgegeben werden. Die gute Distanzauflösung erlaubt auch, nah beieinander stehende Objekte voneinander zu unterscheiden und als separate Ziele auszugeben.
Förderbandkontrolle
Berührungslose, gleichzeitige Erfassung der Beladungshöhe und der Geschwindigkeit eines Förderbandes
Positionsbestimmung von Fahrzeugen
Detektion von Fahrzeugen in Waschstraßen oder bei Andockvorgängen an Laderampen
Abstandskontrolle und Höhenmessung
Zuverlässige Erfassung von Abständen zu Boden bzw. Pflanzen auch in staubigen Umgebungen
Einrichtung des R1D
Für die unkomplizierte Einstellung der Sensoren kann sowohl moneo als auch der Vision Assistant genutzt werden. Über den Vision Assistant werden alle erfassten Objekte mit den entsprechenden Prozessdaten wie Distanz, Geschwindigkeit und reflektiertes Echosignal ausgegeben und übersichtlich visualisiert.
Erleben Sie die rasche Einstellung des Sensors in der klickbaren Animation des Einrichtungs-Wizards ifm Vision Assistant: