• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Supply Chain Software
  • Service
  • Unternehmen
  1. IIoT Devices
  2. IIoT Controller
  3. SPS und IIoT Applikationen

SPS und IIoT Applikationen

Steuern und regeln Sie Ihre Maschine oder Anlage mit dem performanten Controller. Dabei behalten Sie die volle Kontrolle über Ihre Anlage, sei es vor Ort an der Maschine oder bequem aus der Ferne. Ganz gleich, ob steuern, konfigurieren oder warten: ​
Hauptsache schnell, unkompliziert und kostensparend.​

Hier erhalten Sie eine Übersicht als Inspiration für verschiedene Use Cases und wie diese technisch umgesetzt wurden.

Datenintegration über Modbus TCP

Bestehende Daten parallel zur Siemens-Steuerung in eine Datenbank schreiben​

Sensorwerte einer bestehenden Anlage über die IoT Schnittstelle des IO-Link Masters auslesen und über die IT-Schnittstelle einem Modbus Master System (IIoT Controller ist Modbus Slave) zur Verfügung stellen.​ Strikte Trennung zwischen OT- und IT-Netz. Kein direkter Zugriff auf Geräte im OT-Bereich.​ Mithilfe der Feld-Switche wird ein zusätzliches IoT-Netz aufgebaut.​

Verbindung zwischen Siemens und Codesys über UDP

Bestehende Daten einer Siemens Steuerung in eine Datenbank schreiben​

In vielen IIoT-Projekten werden auch Daten aus vorhandenen Alt-Anlagen und Steuerungen benötigt. Die relevanten Daten der SPS können über UDP oder Modbus TCP einfach in den IIoT Controller integriert und in weiterführenden Systemen genutzt werden.​

Dezentralisierung einer Maschine

Reduzierung der Schaltschrankgröße​

Dezentralisierung und Modularisierung sind Trendthemen im Maschinenbau. ​In diesem Fall wurden SPS und Visualisierung mittels IIoT Controller mit Display dezentralisiert. Dadurch verringert sich der Platzbedarf der Anlage erheblich, da kein großer Schaltschrank mehr erforderlich ist. Durch Modularisierung und Standardisierung verkürzen sich zudem die Durchlaufzeiten der Anlage. Der Automation Server ermöglicht es dem Kunden, seine Steuerung zentral verfügbar zu machen. Der Zugriff auf Webvisualisierung, SPS und Versionierung des Steuerungsprogramms reduziert Wartungs- und Reisekosten.​

Steuerung, Datenerfassung, Dashboards - Interoperabel

Kaskadierung und Bündelung von Steuerungsaufgaben​

Unsere Lösung deckt den Bedarf an umfassender Steuerung und Datenerfassung in Höhentrainingsräumen von 80 Fitnessstudios ab. Mit unserem IIot Controller und den IO-Link-Mastern bieten wir ein robustes Steuerungssystem, das eine präzise Verwaltung der Höhenparameter ermöglicht. Dieses System lässt sich nahtlos in unsere moneo IIoT Plattform integrieren und erleichtert so die effiziente Datenerfassung und -analyse. Durch die Zentralisierung der Daten aller Fitnessstudios liefert moneo umsetzbare Erkenntnisse, optimiert die Trainingseffektivität und verbessert die Leistungsverfolgung. Mit unserer integrierten Lösung können Fitnessstudios ihr Trainingserlebnis verbessern und gleichzeitig Management- und Entscheidungsprozesse optimieren.​