- IIoT Devices
- IIoT Controller
- IIoT only Applikationen
IIoT only Applikationen
Kommunizieren Sie mit anderen Systemen oder der Welt über die gängigen Kommunikationsformen und Protokolle. Speichern Sie Ihre Projekte sicher und jederzeit abrufbar in der Cloud. Profitieren Sie außerdem vom integrierten E-Mail-Service, welcher Sie zuverlässig über Anlagenstörungen oder Materialbedarfe informiert.
Hier erhalten Sie eine Übersicht als Inspiration für verschiedene Use Cases und wie diese technisch umgesetzt wurden.
Prozessqualität sichern im Retrofit-Projekt - On-Premise
Der Kunde möchte mehrere Prozesswerte in einem Retrofit-Projekt in eine übergeordnete Software über OPC UA oder MQTT integrieren.
Mithilfe von IO-Link Sensorik kann der Kunde die Prozesswerte an den IIoT Controller übertragen. Dazu rüstet dieser die Sensoren und die IO-Link Master nach und bekommt den vollen Mehrwert von IO-Link zur Verfügung. Die IO-Link Master kommunizieren über verschiedene Bussysteme mit dem zentralen IIoT Controller. Es können auch mehrere Bussysteme gleichzeitig genutzt werden. Der Controller verarbeitet die Signale und stellt sie nordseitig per OPC UA oder MQTT zu Verfügung. Dort werden sie einem übergeordneten System Langzeit gespeichert und analysiert.
Die maximale Flexibilität der Schnittstellen und individuelle Verarbeitung der Daten im IIoT Controller als edgeDevice hat in diesem Projekt überzeugt.
Analysedaten in die bestehende AWS-Cloud
Der Kunde möchte Prozesswerte in seiner Cloud und weiterführenden Systemen für Condition Monitoring verarbeiten.
Für eine Analyse benötigt er in diesem Fall kurze Zykluszeiten (5ms) und viele Daten. Daher werden die Daten in Millisekunden-Zyklen von dem IIoT Controller gelesen und in einem Ringspeicher gespeichert. Alle 10 Sekunden werden die Daten gebündelt und komprimiert an die Cloud übertragen und stehen dort zur weiteren Verarbeitung mittels KI und Analyse-Software zu Verfügung.
IIoT Use case via Bluetooth Mesh schnell und einfach umsetzen
IO-Link Daten werden kabellos, mit Hilfe der Bluetooth Mesh Technology, in dem IIoT-Controller zugänglich gemacht. Dadurch profitiert der Kunde von geringen Modernisierungskosten, dank schneller Installation bei allen Vorteilen der IO-Link Kommunikation. Dank des vielseitigen Einsatzes des IIoT-Controllers und dessen leichter Handhabung, lassen sich Daten mit wenigen Klicks in der Cloud verfügbar machen.
Energiemonitoring über Modbus TCP
Ein zentralisiertes Einlesen von Modbus-Stromzählern, welche auf dem gesamten Betriebsgelände verwendet werden, geschah über ein komplexes, umständliches System. Dieses wurde nun durch den IIoT Controller ersetzt. Die Einfachheit, Flexibilität und Zuverlässigkeit haben den Kunden dahingehend überzeugt und den Wechsel einfach gemacht.
Zum Einlesen der Daten wird das Modbus TCP-Protokoll verwendet. Der IIoT Controller bereitet die Daten auf und überträgt sie an die ifm moneo vAppliance, wo sie gespeichert und visualisiert werden.