1. Startseite
  2. Innovationen im Überblick

Innovationen im Überblick

Auf der Messe SPS IPC DRIVES 2018 zum ersten Mal live präsentiert - die aktuellen Neuheiten von ifm. Entdecken Sie Sensoren, Steuerungen und Systeme für Ihre Produktionsprozesse von morgen.

Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket zur SPS

ifm electronic lädt Sie herzlich ein.

Erleben Sie ifm live in der Halle 7a Stand 302. ifm-Innovationen gehören mit ihrer technischen Performance, der optimalen Nutzer- und Bedienerfreundlichkeit und ihren universellen Einsatzmöglichkeiten zu den besten am Markt. Klicken Sie einfach auf „Ihr Ticket“ und wir fügen den Ticket Code bereits für Sie automatisch ein – kostenfrei. Drucken Sie sich danach direkt Ihr Ticket für die Messe SPS IPC Drives aus.

Systemlösungen zur Sicherung der Maschinen-Prozessfähigkeit

Transparenz, Effizienz und Konnektivität sind die Schlagworte wenn es um die Optimierung, Kostenreduzierung und Überwachung von Fertigungsprozessen geht. Voraussetzung hierfür ist die lückenlose Kommunikation von der kleinsten Einheit (z. B. verbaute Sensoriken) bis hin zu ganzen Fertigungslinien, Werkshallen und Standorten. Eine weltweite Vernetzung und Kommunikation des produzierenden Gewerbes.

Digitaler Vorsprung mit IO-Link

Heute bekommt der Anwender mit IO-Link Sensoren von ifm völlig neue Optionen. So werden zum Beispiel zusätzliche Sensordaten generiert, die genutzt werden können, um höchste Effizienz und Kosteneinsparung zu erreichen. Von der Maschine bis ins ERP wird eine Prozesstransparenz möglich, die ihre bestehende Automation bestmöglich optimiert. Darüber hinaus bietet IO-Link noch wesentlich mehr.