1. Startseite
  2. AGRITECHNICA 2017

ifm live auf der AGRITECHNICA 2017

Besuchen Sie uns auf der Weltleitmesse für Landtechnik in Hannover.

Vom 12. bis 18. November präsentieren wir Ihnen in der Halle 15 / Stand G34 Neuheiten, Applikationen und Systemlösungen.

Sprechen Sie mit uns vor Ort über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des 3D-Smart-Sensor O3M, der Ihnen eine automatische Erfassung und Nachführung einer schwad- oder linienähnlichen Kontur ermöglicht. Oder lernen Sie die neuen ecomatController M30711/20/21 kennen, die Ihnen bei komplexen Steuerungsfunktionen zur Seite stehen. Darüber hinaus präsentieren wir Ihnen mit ecomatmobile Steuerungen und Komponenten, die speziell für den mobilen und rauen Einsatz entwickelt worden sind. Oder könnte Sie Drehzahlauswertung und Sensor in einem kompakten Gehäuse interessieren? Der neue DI523A ist Spezialist für explosionsgefährdete Bereiche. Sie sehen, es gibt viel zu entdecken. Seien Sie dabei!

Tickets sichern unter: 0800 16 16 16 4